The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • LPT08H
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

tehalit.LPT Puszka instalacyjna n/t pusta 8xgn (4x2) 45x45mm, biały LPT08H

EAN
4012740869034
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
295,60 zł
/ szt. *
295,60 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.LPT Puszka instalacyjna n/t pusta 8xgn (4x2) 45x45mm, biały

LPT08H

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka natyn­kowa 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Puszka natyn­kowa
  • LPT24

    tehalit.LPT Adapter do ATA20500 poziomy

    22,70 zł  / szt.*
  • LPT23

    tehalit.LPT Adapter do ATA20500 pionowy

    20,50 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Biały
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration LPT08H
PDF
Hager RoHS report LPT08H
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LPT08H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LPT08H

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LPT08H | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LPT08H

    tehalit.LPT Puszka instalacyjna n/t pusta 8xgn (4x2) 45x45mm, biały

    PDF
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FB71SE - Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x398mm
    FB71SE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1198x398mm
    Cena
    19551,00  zł
    / szt. *
    19551,00  zł
    / szt. *
  • 2
    FB22LE - Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
    FB22LE
    Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm
    Cena
    31133,00  zł
    / szt. *
    31133,00  zł
    / szt. *
  • 3
    FB42LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 748x648mm
    FB42LE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 748x648mm
    Cena
    11117,00  zł
    / szt. *
    11117,00  zł
    / szt. *
  • 4
    FB51LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 898x398mm
    FB51LE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 898x398mm
    Cena
    10756,00  zł
    / szt. *
    10756,00  zł
    / szt. *
  • 5
    FB73LE - Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm
    FB73LE
    Obudowa wisząca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 1198x898mm
    Cena
    11386,00  zł
    / szt. *
    11386,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32