The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
  • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
  • LNDZ16
  • Główna aparatura łącze­niowa

Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 16A 500VAC LNDZ16

EAN
3250614131622
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
13,10 zł
/ szt. *
13,10 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 16A 500VAC

LNDZ16

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    NDz
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    4 kA
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Materiały
  • Kolor
    Szary

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration LNDZ16
PDF
Hager RoHS report LNDZ16
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LNDZ16 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LNDZ16

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LNDZ16 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LNDZ16

    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 16A 500VAC

    PDF
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
    LE14M
    Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
    Cena
    66,30 zł
    / szt. *
    66,30 zł
    / szt. *
  • 2
    LE27SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
    LE27SK
    Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
    Cena
    13,50 zł
    / szt. *
    13,50 zł
    / szt. *
  • 3
    LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
    LE1863
    Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
    Cena
    17,60 zł
    / szt. *
    17,60 zł
    / szt. *
  • 4
    LE1850 - Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
    LE1850
    Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
    Cena
    7,90 zł
    / szt. *
    7,90 zł
    / szt. *
  • 5
    LE1416 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
    LE1416
    Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
    Cena
    8,10 zł
    / szt. *
    8,10 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32