The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpie­cz­nikami
    • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpie­cz­nikami
    • LLA721
    EAN
    4049857181773
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpie­cz­nikami

    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.lewy AC23B LLA721

    Cena
    2 148,00  zł
    / szt. *
    2 148,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.lewy AC23B

    LLA721

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Odłącz­niki z bezpiecz­nikami akceso­riów
    • LLZ023

      LL osłona zacisków kablowych grupa 00 3 szt.

      218,30  zł  / szt.*
    • LLZ029

      LL blokada załączenia do montażu w prowadnicy grupa 2-3 H150mm

      53,10  zł  / szt.*
    • LLZ031

      LL osłona wolnego pola przezroczysta bez wentylacji H50mm

      168,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      160 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      160 A
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      10 - 10 Nm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      37 W
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2.5 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2.5 - 95 mm²
    Wymiary
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      10 - 10 mm
    • Długość
      590 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    Kabel
    • Pozycja wejścia kabla
      Boczny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LLA721
    PDF
    RoHS report LLA721
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LLA721 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LLA721

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LLA721 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LLA721

      LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC odp.lewy AC23B

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

      PDF
      2,25 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne — Karta charakterystyki

      Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

      Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Polska

      Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 00; LLA…, LLB… | Hager Polska

      Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 00; LLA…, LLB…

      PDF
      186,19 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LLA075 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
      LLA075
      LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 1xCT150-5M amperom. odp.prawy AC22B
      Cena
      2 829,00  zł
      / szt. *
      2 829,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LLG145 - LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC odp.lewy AC22B
      LLG145
      LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC odp.lewy AC22B
      Cena
      5 701,00  zł
      / szt. *
      5 701,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LLK721 - LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC odp.lewy AC23B
      LLK721
      LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC odp.lewy AC23B
      Cena
      7 013,00  zł
      / szt. *
      7 013,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LLA433 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P+N 160A 400VAC odp.lewy AC22B
      LLA433
      LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P+N 160A 400VAC odp.lewy AC22B
      Cena
      3 511,00  zł
      / szt. *
      3 511,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LLA865 - LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P+N 160A 400VAC odp.prawy AC23B
      LLA865
      LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P+N 160A 400VAC odp.prawy AC23B
      Cena
      3 678,00  zł
      / szt. *
      3 678,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32