LKG Klamra do przewodów 50x50mm czarny • LK500503 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.VK, tehalit.RK
  • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
  • LK500503

tehalit.LKG Klamra do przewodów, 50x50mm, czarna

LK500503

LK500503 - tehalit.LKG Klamra do przewodów, 50x50mm, czarna
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.LKG Klamra do przewodów, 50x50mm, czarna LK500503

EAN
4012740104616
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
11,00 zł
/ szt. *
11,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    50 mm
  • Szero­kość
    50 mm
Instalacja, montaż
  • Jest regulowana do szero­kości kanału
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Kolor
    Czarny
  • Powią­zane serie
    DNG 50x50, LKG 50x50

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration LK500503 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LK500503 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LK500503 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LK500503

  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG… | Hager Polska

    tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG…

    PDF
    216,06 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BA61501507030B - tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 15x15, szary
    BA61501507030B
    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 15x15, szary
    Cena
    21,90 zł
    / Metr *
    21,90 zł
    / Metr *
  • 2
    BA62002507030B - tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 20x25, szary
    BA62002507030B
    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 20x25, szary
    Cena
    27,90 zł
    / Metr *
    27,90 zł
    / Metr *
  • 3
    BA63001507030B - tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x15, szary
    BA63001507030B
    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x15, szary
    Cena
    25,50 zł
    / Metr *
    25,50 zł
    / Metr *
  • 4
    BA63002507030B - tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x25, szary
    BA63002507030B
    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x25, szary
    Cena
    30,10 zł
    / Metr *
    30,10 zł
    / Metr *
  • 5
    BA63004007030B - tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x40, szary
    BA63004007030B
    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 30x40, szary
    Cena
    35,50 zł
    / Metr *
    35,50 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32