tehalit.LKG Klamra do przewodów, 37x50mm, czarna LK370503
EAN
4012740106993
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
9,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość37 mm
-
Szerokość50 mm
Instalacja, montaż
-
Jest regulowana do szerokości kanałuNie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorCzarny
-
Powiązane serieLKG 37x50
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kBProduct sheet for slotted trunking system LKG in German
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG…
PDF216,06 kB
Więcej materiałów