tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x150mm, biały LFH6015009010
EAN
4012740874021
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Klamra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7122 - 7122 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)30
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego3
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LFH6015009010
tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x150mm, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Więcej materiałów