The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • LFF71U0909010

tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxxx90, biały LFF71U0909010

EAN
4012740868624
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxxx90, biały

LFF71U0909010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
  • LFF79U

    tehalit.LFF Puszka ochronna do ramki LFF71U, biały

    14,40 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kod RAL
    9010

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LFF71U0909010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LFF71U0909010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LFF71U0909010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LFF71U0909010

    tehalit.LFF Ramka do montażu osprzętu fi=60mm do LFFxxx90, biały

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2010-02-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2010-02-01

    PDF
    285,07 kB
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32