tehalit.LFF Puszka ochronna do ramki LFF71U, biały LFF79U
EAN
4012740868846
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
14,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaUniwersalny
Konfiguracja
-
Rodzaj skrzynkiZamknięty
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy, Montaż zatrzaskowy
Wymiary
-
Liczba jednostek1
Instalacja, montaż
-
Pozycja puszkiOd frontu
Funkcje
-
Możliwość odciążenia kablaNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej