tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały LFF6009009010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klamra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty -
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Łącznik do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość90 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4550 - 4550 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyLuźne
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)23
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego1
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Liczba klamer do kabli na metr2
-
Z folią ochronnąTak
Konfiguracja
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
Dostarczane wyposażenie
-
Dostarczany w rolkachNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LFF6009009010
tehalit.LFF Kanał z łącznikami, 60x90mm, biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Więcej materiałów