LF Kan el-instal PVC 60x190mm biały • LF6019009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • LF6019009010
Produkt wycofany
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
Produkt wycofany

tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały

LF6019009010

LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały
Produkt wycofany
LF6019009010 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały

tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały LF6019009010

EAN
4012740875264
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.


  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Łącznik do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
  • Prze­groda do kanału instalacyj­nego 1 dostępne produkty
  • Klam­ra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyj­nych 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Łącznik do kanału ścien­nego
  • Prze­groda do kanału instalacyj­nego
  • Klam­ra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyj­nych
  • G1720

    tehalit.BRN/LF Łącznik podstawy biały

    9,50 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • M2026

    tehalit.LF Przegroda H60mm

    29,20 zł  / Metr*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • M7251

    tehalit.LF Klamra 60x190mm

    15,10 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    60 mm
  • Szero­kość
    190 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
    9060 - 9060 mm²
‌Pojem­ność
  • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
    38
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP30
Normy
  • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Łącz­ność
  • Akcesoria łącze­niowe
    Wypo­sażony w łącz­niki podstawy
Sprzęt
  • Liczba prze­gród
    0
  • Liczba prze­gród
    1 - 4
  • Liczba partycji z możliwo­ścią połączenia wtyko­wego
    3
  • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
    Tak
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration LF6019009010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LF6019009010 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LF6019009010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LF6019009010

  • Pliki DXF

    Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

    Pliki DXF International 2023-02-02

    DXF
    369,07 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2023-02-02 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2023-02-02

    STP
    327,00 kB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

    Product drawing

    Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

    PDF
    67,69 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32