The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • LF6015009010
    EAN
    4012740875226
    Liczba w opakowaniu
    8 Metry

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, biały LF6015009010

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, biały

    LF6015009010

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Prze­groda do kanału instalacyj­nego 1 dostępne produkty
    • Łącznik do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Klam­ra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyj­nych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Prze­groda do kanału instalacyj­nego
    • Łącznik do kanału ścien­nego
    • Klam­ra/uchwyt dla systemu kanałów instalacyj­nych
    • M2026

      tehalit.LF Przegroda H60mm

      29,80  zł  / Metr*
    • G1720

      tehalit.BRN/LF Łącznik podstawy biały

      9,70  zł  / szt.*
    • M7250

      tehalit.LF Klamra 60x150mm

      10,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      60 mm
    • Szero­kość
      150 mm
    • Długość
      2000 mm
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      7122 - 7122 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
      30
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 60 °C
    Łącz­ność
    • Akcesoria łącze­niowe
      Wypo­sażony w łącz­niki podstawy
    Sprzęt
    • Liczba prze­gród
      0
    • Liczba prze­gród
      1 - 4
    • Liczba partycji z możliwo­ścią połączenia wtyko­wego
      3
    • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
      Tak
    • Z folią ochronną
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LF6015009010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LF6015009010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LF6015009010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LF6015009010

      tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, biały

      PDF
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,07 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      326,22 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

      PDF
      66,94 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32