The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
  • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
  • LE27F04
  • Główna aparatura łącze­niowa

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 4A 500VAC LE27F04

EAN
3250614133077
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
5,40 zł
/ szt. *
5,40 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 4A 500VAC

LE27F04

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    DII
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    50 kA
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    4 A
Materiały
  • Kolor
    Brązowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
PDF
228,78 kB
Hager REACH declaration LE27F04
PDF
Hager RoHS report LE27F04
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LE27F04 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LE27F04

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE27F04 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa LE27F04

    Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.szybkie F (Bi-Wts) 4A 500VAC

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-02 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
    LE1863
    Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
    Cena
    17,60 zł
    / szt. *
    17,60 zł
    / szt. *
  • 2
    LE18SI - Główka bezpiecznikowa z tworzywa D02 PK02 E18 63A 400VAC 250VDC
    LE18SI
    Główka bezpiecznikowa z tworzywa D02 PK02 E18 63A 400VAC 250VDC
    Cena
    11,30 zł
    / szt. *
    11,30 zł
    / szt. *
  • 3
    LNDZ04 - Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 4A 500VAC
    LNDZ04
    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 4A 500VAC
    Cena
    13,10 zł
    / szt. *
    13,10 zł
    / szt. *
  • 4
    LE1825 - Wkładka topikowa D02 gG 25A 400VAC
    LE1825
    Wkładka topikowa D02 gG 25A 400VAC
    Cena
    6,20 zł
    / szt. *
    6,20 zł
    / szt. *
  • 5
    LE1832 - Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
    LE1832
    Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
    Cena
    7,90 zł
    / szt. *
    7,90 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32