The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • LE27AD
    EAN
    3250614132063
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0

    Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DII E27 25A szara DAKII LE27AD

    Cena
    10,30  zł
    / szt. *
    10,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DII E27 25A szara DAKII

    LE27AD

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DII
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      E27

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LE27AD
    PDF
    Hager RoHS report LE27AD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE27AD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE27AD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE27AD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE27AD

      Pokrywa gniazd bezp. LExxxx 1P DII E27 25A szara DAKII

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L17B - Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841)
      L17B
      Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841)
      Cena
      93,30  zł
      / szt. *
      93,30  zł
      / szt. *
    • 2
      LD046 - Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2
      LD046
      Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2
      Cena
      147,40  zł
      / szt. *
      147,40  zł
      / szt. *
    • 3
      LD01K16-1AS - Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      LD01K16-1AS
      Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      Cena
      60,00  zł
      / szt. *
      60,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LE33K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE33K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      60,00  zł
      / szt. *
      60,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LE7XSH - Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      LE7XSH
      Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      Cena
      218,30  zł
      / Komplet *
      218,30  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32