Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 6A 400VAC L8532C06

EAN
3250614128158
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
12,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    6 A
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    6 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
    100 kA
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.1 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie