tehalit.BRAP Końcówka 65x170mm biały L65349016

EAN
4012740027717
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
53,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    przy­kręcany
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    65 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
  • Grubość materiału
    2 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie