The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych
    • L5106
    EAN
    4012740838092
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych

    tehalit.AK Taśma klejąca dwustronna 19mmx50m L5106

    Cena
    346,40  zł
    / szt. *
    346,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.AK Taśma klejąca dwustronna 19mmx50m

    L5106

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      19 mm
    • Długość
      50000 mm
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Materiał
      Poli­etylen (PE)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L5106
    PDF
    RoHS report L5106
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L5106 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L5106

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L5106 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L5106

      tehalit.AK Taśma klejąca dwustronna 19mmx50m

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ak - informacje techniczne

      PDF
      370,82 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      AKM400050GBZ - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 400x70mm stal
      AKM400050GBZ
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 400x70mm stal
      Cena
      406,50  zł
      / szt. *
      406,50  zł
      / szt. *
    • 2
      AKM400200Q06 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Q06 200x200 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      AKM400200Q06
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Q06 200x200 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      Cena
      361,70  zł
      / szt. *
      361,70  zł
      / szt. *
    • 3
      AKM400306R12 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      AKM400306R12
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      Cena
      361,70  zł
      / szt. *
      361,70  zł
      / szt. *
    • 4
      AKM400215R06 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      AKM400215R06
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      Cena
      361,70  zł
      / szt. *
      361,70  zł
      / szt. *
    • 5
      AKBA4000701 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      AKBA4000701
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      Cena
      1 941,20  zł
      / szt. *
      1 941,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32