The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • L4253BCHR
    EAN
    4012740336802
    Liczba w opakowaniu
    80 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej

    tehalit.BRAP/BRS Klamra podstawy dla pokrywy 80mm 100/174/214 uziemiająca L4253BCHR

    Cena
    43,10  zł
    / szt. *
    43,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRAP/BRS Klamra podstawy dla pokrywy 80mm 100/174/214 uziemiająca

    L4253BCHR

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość pokrywy
      80 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Chro­mo­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L4253BCHR
    PDF
    RoHS report L4253BCHR
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L4253BCHR | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L4253BCHR

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L4253BCHR | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L4253BCHR

      tehalit.BRAP/BRS Klamra podstawy dla pokrywy 80mm 100/174/214 uziemiająca

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      R6585VERZ - tehalit.BRS Wspornik uziemiający 85mm blacha stal ocynk
      R6585VERZ
      tehalit.BRS Wspornik uziemiający 85mm blacha stal ocynk
      Cena
      13,70  zł
      / szt. *
      13,70  zł
      / szt. *
    • 2
      BRN65ST - tehalit.BRN65 Nośnik pokrywy/ puszek kanału, czarny
      BRN65ST
      tehalit.BRN65 Nośnik pokrywy/ puszek kanału, czarny
      Cena
      10,40  zł
      / szt. *
      10,40  zł
      / szt. *
    • 3
      GBD50P - tehalit.GBD/GBA Przegroda, 50mm
      GBD50P
      tehalit.GBD/GBA Przegroda, 50mm
      Cena
      42,80  zł
      / Metr *
      42,80  zł
      / Metr *
    • 4
      BRS651009 - tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x100
      BRS651009
      tehalit.BRS Łącznik podstawy 65x100
      Cena
      75,00  zł
      / Komplet *
      75,00  zł
      / Komplet *
    • 5
      L5412 - tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      L5412
      tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      Cena
      1,60  zł
      / szt. *
      1,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32