EAN
3250610740941
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    77 mm
  • Wyso­kość produktu
    212 mm
  • Szero­kość produktu
    36 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    4.86 W
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    2,5 Nm
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie