The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Tech­nika przy­łącze­niowa
  • Zaciski szeregowe wtykowe
  • KYA06E2
  • Zaciski szeregowe wtykowe

Samozacisk szeregowy ochronny 6mm2, 2-krotny KYA06E2

EAN
3250613951627
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
40,80 zł
/ szt. *
40,80 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Samozacisk szeregowy ochronny 6mm2, 2-krotny

KYA06E2

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    0
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Wymiary
  • Wyso­kość
    44,55 mm
  • Szero­kość
    66,40 mm
  • Głębo­kość
    8 mm
Materiały
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    0.2 - 6 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    0.2 - 10 mm²

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration KYA06E2
PDF
Hager RoHS report KYA06E2
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KYA06E2 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KYA06E2

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA06E2 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa KYA06E2

    Samozacisk szeregowy ochronny 6mm2, 2-krotny

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
    Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

    Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

    PDF
    183,50 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    KYA02E4 - Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 4-krotny
    KYA02E4
    Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2, 4-krotny
    Cena
    42,90 zł
    / szt. *
    42,90 zł
    / szt. *
  • 2
    KYA16LH2 - Samozacisk szeregowy fazowy 16mm2, 2-krotny
    KYA16LH2
    Samozacisk szeregowy fazowy 16mm2, 2-krotny
    Cena
    27,50 zł
    / szt. *
    27,50 zł
    / szt. *
  • 3
    KYA02E3 - Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 3-krotny
    KYA02E3
    Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2, 3-krotny
    Cena
    32,40 zł
    / szt. *
    32,40 zł
    / szt. *
  • 4
    KYA10NH2 - Samozacisk szeregowy neutralny 10mm2, 2-krotny
    KYA10NH2
    Samozacisk szeregowy neutralny 10mm2, 2-krotny
    Cena
    22,00 zł
    / szt. *
    22,00 zł
    / szt. *
  • 5
    KYA02I3 - Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 2,5mm2
    KYA02I3
    Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 2, 5mm2
    Cena
    32,40 zł
    / szt. *
    32,40 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32