The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KYA02E3
    EAN
    3250613951405
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.

    Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 3-krotny KYA02E3

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 3-krotny

    KYA02E3

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      38,10 mm
    • Szero­kość
      59,70 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.13 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.13 - 4 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KYA02E3
    PDF
    RoHS report KYA02E3
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KYA02E3 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KYA02E3

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA02E3 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KYA02E3

      Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 3-krotny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32