- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski QuickConnect
- Zobacz więcej
Mostek równoległy 2-polowy do zacisków 4mm2 KR025B
Cena
11,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
Materiały
-
KolorŻółty
Wymiary
-
Wysokość9,1 mm
-
Szerokość7 mm
-
Głębokość18 mm
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku Łącznik krzyżowyMostek pionowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR025B
Mostek równoległy 2-polowy do zacisków 4mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów