QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm KN06N

EAN
3250613849115
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
78,00zł
/ szt. *

Blok 6-zaciskowy, 1x16 mm2 + 5x4 mm2

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Nadaje się do elastycz­nych prze­wodów
    Tak
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    34 mm
  • Wyso­kość produktu
    33 mm
  • Szero­kość produktu
    30 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.008 kg
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    1.5…25 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…25 mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie