Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A KJ160A

EAN
3250613803582
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
586,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    9
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    160 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    44 mm
  • Wyso­kość produktu
    96 mm
  • Szero­kość produktu
    162 mm
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    5 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    50mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    2,5 / 70mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie