The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Bloki rozdzielcze
    • KJ125C
    EAN
    3250613804428
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Bloki rozdzielcze

    Blok rozdzielczy 4-polowy 125A KJ125C

    Cena
    222,10  zł
    / szt. *
    222,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Blok rozdzielczy 4-polowy 125A

    KJ125C

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Wymiary
    • Szero­kość
      126 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      7
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,50 - 2,50 Nm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    REACH declaration KJ125C
    PDF
    RoHS report KJ125C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KJ125C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KJ125C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KJ125C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KJ125C

      Blok rozdzielczy 4-polowy 125A

      PDF
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2026-05-27 | Hager Polska

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-05-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      264,92 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-12-12

      PDF
      178,42 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ15NB - Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      KJ15NB
      Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      Cena
      138,70  zł
      / szt. *
      138,70  zł
      / szt. *
    • 2
      KJ100A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      KJ100A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      Cena
      183,40  zł
      / szt. *
      183,40  zł
      / szt. *
    • 3
      KJ125B - Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A
      KJ125B
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A
      Cena
      341,40  zł
      / szt. *
      341,40  zł
      / szt. *
    • 4
      KJ160A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      KJ160A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      Cena
      675,50  zł
      / szt. *
      675,50  zł
      / szt. *
    • 5
      KJ02A - Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A
      KJ02A
      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A
      Cena
      516,50  zł
      / szt. *
      516,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32