Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A KJ125B

EAN
3250613803568
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
296,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    10
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
Wymiary
  • głębo­kość
    64 mm
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    96 mm
  • Szero­kość produktu
    170 mm
Materiał
  • Zawar­tość miedzi w produkcie
    260 g
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    2,5 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1,5 / 25mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 35mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie