Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
Architektura
-
Liczba biegunów2
Wymiary
-
Wysokość96 mm
-
Szerokość126 mm
-
Głębokość44 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,5-2,5 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej