Pokrywa dla KJ30 KJ05Z
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podstawa montażowa do liczników 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość120 mm
-
Szerokość175 mm
-
Głębokość42 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KJ05Z
Pokrywa dla KJ30
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-02
PDF1,94 MB
Plombierdeckel
Instrukcja montażu International 2002-10-31
PDF276,30 kB
Zählersteckklemme-Deckel
Instrukcja montażu International 2010-01-13
PDF248,05 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kB