The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • KDN450D
    EAN
    3250613741075
    Liczba w opakowaniu
    25 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria
    • Szyny zbiorcze
    • Zobacz więcej

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L1N 16mm2 80A 12M KDN450D

    Cena
    103,70  zł
    / szt. *
    103,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L1N 16mm2 80A 12M

    KDN450D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • KZ059

      Osłona przed dotykiem do szyn grzeb. kołkowych i widełkowych szerokość 5M

      16,70  zł  / szt.*
    • KZN024

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Układ biegunów
      4P
    Wymiary
    • Długość
      210 mm
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      16 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Szyna zbiorcza fazowa z wideł­kami
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Insulated busbar 2P fork 16mm² 12M (English )
    PDF
    622,54 kB
    REACH declaration KDN450D
    PDF
    RoHS report KDN450D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KDN450D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KDN450D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KDN450D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KDN450D

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L1N 16mm2 80A 12M

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24

      PDF
      205,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CZN005 - Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      CZN005
      Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      Cena
      35,00  zł
      / Komplet *
      35,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      KDN363B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57 modułów
      KDN363B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M
      Cena
      292,40  zł
      / Sztuka *
      292,40  zł
      / Sztuka *
    • 3
      KDN380B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57 modułów
      KDN380B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M
      Cena
      417,40  zł
      / Sztuka *
      417,40  zł
      / Sztuka *
    • 4
      KDN263A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12 modułów
      KDN263A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12M
      Cena
      70,20  zł
      / Sztuka *
      70,20  zł
      / Sztuka *
    • 5
      MZN121 - Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      MZN121
      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      Cena
      48,30  zł
      / Komplet *
      48,30  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32