Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 3P 16mm2 do MCB 2-rzędowa lewa 125mm KCL363L
EAN
3250613730246
Liczba w opakowaniu
8 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
166,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Wymiary
-
Długość146 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08
PDF189,06 kB
Więcej materiałów