SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180 KBN381

EAN
3250613741587
Liczba w opakowaniu
28 PCEs
Grupa rabatowa
APA
278,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    5 mm
  • Wyso­kość produktu
    59 mm
  • Szero­kość produktu
    141 mm
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…85 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…85 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie