Listwa przyłączeniowa 992mm K162F

EAN
4010330712203
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
300,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    992 mm
  • Wyso­kość produktu
    16 mm
  • Długość
    992 mm
  • Szero­kość produktu
    10 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    162
  • Liczba wejść
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie