Listwa przyłączeniowa 482mm K160F

EAN
4010330712197
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
102,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    482 mm
Materiał
  • Kolor
    Brąz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    1x25+16x16+61x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie