The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria do prze­łącz­ników zasilania
    • HZ160
    EAN
    3250613361600
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do prze­łącz­ników zasilania

    Styk pomocniczy 2 C/O 12A 250V HZ160

    Cena
    207,10  zł
    / szt. *
    207,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Styk pomocniczy 2 C/O 12A 250V

    HZ160

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Od frontu
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk szyb­kiego montażu
    • Rodzaj styku
      1NC+1NO
    Wymiary
    • Wyso­kość
      11 mm
    • Szero­kość
      95 mm
    • Głębo­kość
      124 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZ160
    PDF
    RoHS report HZ160
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZ160 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZ160

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZ160 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZ160

      Styk pomocniczy 2 C/O 12A 250V

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Contact auxiliaire pour HI | Hager Polska

      Contact auxiliaire pour HI

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      294,15 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZI003 - Mechanizm obrotowy dla przełączników 800-1600A
      HZI003
      Mechanizm obrotowy dla przełączników 800-1600A
      Cena
      540,00  zł
      / szt. *
      540,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HZI205 - Osłona zacisków 1600A 4P
      HZI205
      Osłona zacisków 1600A 4P
      Cena
      497,60  zł
      / szt. *
      497,60  zł
      / szt. *
    • 3
      HZI002 - Napęd obrotowy blokowany dla HI 125-630A
      HZI002
      Napęd obrotowy blokowany dla HI 125-630A
      Cena
      272,40  zł
      / szt. *
      272,40  zł
      / szt. *
    • 4
      HZI203 - Osłona zacisków przełączników zasilania 630A
      HZI203
      Osłona zacisków przełączników zasilania 630A
      Cena
      378,70  zł
      / szt. *
      378,70  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC103 - Wałek przedłużający 200 mm FCS-LBS 80-250A
      HZC103
      Wałek przedłużający 200 mm FCS-LBS 80-250A
      Cena
      150,60  zł
      / szt. *
      150,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32