The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZ084
    EAN
    3250613360849
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Zaciski klatkowe do HA454 (4szt.) HZ084

    Cena
    453,80  zł
    / Sztuka *
    453,80  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Zaciski klatkowe do HA454 (4szt.)

    HZ084

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 - 185 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HZ084
    PDF
    RoHS report HZ084
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie HZ084 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu HZ084

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa HZ084 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZ084

      Zaciski klatkowe do HA454 (4szt.)

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
      KJ05Z
      univers N Pokrywa dla KJ30
      Cena
      85,50  zł
      / Sztuka *
      85,50  zł
      / Sztuka *
    • 2
      KJ03Z - Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 7x45mm
      KJ03Z
      univers N Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A, 7 x 45mm
      Cena
      30,40  zł
      / Komplet *
      30,40  zł
      / Komplet *
    • 3
      HZC202 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      HZC202
      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      Cena
      293,30  zł
      / Sztuka *
      293,30  zł
      / Sztuka *
    • 4
      HZC204 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 250A
      HZC204
      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 250A
      Cena
      402,90  zł
      / Sztuka *
      402,90  zł
      / Sztuka *
    • 5
      HZC206 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 400-630A
      HZC206
      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 400-630A
      Cena
      370,00  zł
      / Sztuka *
      370,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32