The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZ074
    EAN
    3250613360740
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Zaciski klatkowe do HA354 (3 szt.) HZ074

    Cena
    402,90  zł
    / szt. *
    402,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zaciski klatkowe do HA354 (3 szt.)

    HZ074

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      400 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 - 185 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZ074
    PDF
    RoHS report HZ074
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZ074 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZ074

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZ074 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZ074

      Zaciski klatkowe do HA354 (3 szt.)

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
      KJ05Z
      univers N Pokrywa dla KJ30
      Cena
      85,50  zł
      / szt. *
      85,50  zł
      / szt. *
    • 2
      KJ03Z - Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 7x45mm
      KJ03Z
      univers N Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A, 7 x 45mm
      Cena
      30,40  zł
      / Komplet *
      30,40  zł
      / Komplet *
    • 3
      HZC217 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      HZC217
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      Cena
      104,10  zł
      / szt. *
      104,10  zł
      / szt. *
    • 4
      HZ036 - Osłona do rozłączników typu HA360 3P 800A
      HZ036
      Osłona do rozłączników typu HA360 3P 800A
      Cena
      169,60  zł
      / szt. *
      169,60  zł
      / szt. *
    • 5
      HZ037 - Osłona do rozłączników typu HA362/HA364/HA368 3P 1250-1800A
      HZ037
      Osłona do rozłączników typu HA362/HA364/HA368 3P 1250-1800A
      Cena
      190,20  zł
      / szt. *
      190,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32