The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
  • HYS156H
  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Zaciski P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm² HYS156H

EAN
3250613155377
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1001,00  zł
/ szt. *
1001,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCCB Zaciski P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²

HYS156H

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    160 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Kabel
  • Materiał kabla
    Miedź, Alumi­nium

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration HYS156H
PDF
Hager RoHS report HYS156H
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HYS156H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HYS156H

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HYS156H | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HYS156H

    MCCB Zaciski P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Polska

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Instrukcja montażu International 2016-03-09

    PDF
    4,21 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf | Hager Polska

    PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf

    h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A

    PDF
    46,99 MB
    Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

    PDF
    257,84 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

    PDF
    253,34 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HXA027H - MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny  250VAC 125VDC
    HXA027H
    MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny 250VAC 125VDC
    Cena
    299,00 zł
    / szt. *
    299,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HYG021H - MCCB Osłona przyłączy prostych H250 3P TM
    HYG021H
    MCCB Osłona przyłączy prostych H250 3P TM
    Cena
    238,00 zł
    / szt. *
    238,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HXA028H - MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny  niskonapięciowy
    HXA028H
    MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny niskonapięciowy
    Cena
    299,00 zł
    / szt. *
    299,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HYB021H - MCCB Osłona przedłużenia przyłączy prostych x250 3P
    HYB021H
    MCCB Osłona przedłużenia przyłączy prostych x250 3P
    Cena
    102,00 zł
    / szt. *
    102,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HYB094H - MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 150mm²
    HYB094H
    MCCB Zacisk oczkowy D:8, 5 3P/4P dla przewodu 150mm²
    Cena
    180,00 zł
    / szt. *
    180,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32