MCCB Zacisk oczkowy D:10 3P/ dla przewodu 120mm² HYD093H
Cena
221,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P/4P
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu120 - 120 mm²
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego10 - 10
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HYD093H
MCCB Zacisk oczkowy D:10 3P/ dla przewodu 120mm²
PDF -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Więcej materiałów