![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI HWW451HSP
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Neutralna ochrona bieguna (np): referencja dla ustawienia czasuTnp taki sam jak tr et tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): bez wyłączenia25 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Funkcja niskiej prędkości (LSP) możliwa do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): Tolerancja Isd10 - 10 %
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (I²t): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne przed zwarciem zgodnie z krzywą I²tTak
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std)Tak
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (tp)50 %
-
Alarm wstępny (PTA): wartość zadziałania (Ip)90 %
-
Alarm wstępny (PTA)Tak
-
Ochrona bieguna neutralnego (NP): prąd (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Zabezpieczenie bieguna neutralnego: możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Ochrona przewodu neutralnegoTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typNie można ustawić niezależnie, tak samo jak tr i tsd
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): maks. czas wyzwalania650 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (Ii): maks. czas wyzwalania80 ms
-
Ochrona długotrwała (ltd): referencja dla ustawienia prąduIr1 x Ir2 x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): typBez
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): Zakres prądu Ir0,36 - 1,0 A
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): regulowane opóźnienieTak
-
Zabezpieczenie zwłoczne (ltd): typ opóźnieniaRegulowany
-
Zabezpieczenie zwłoczne przed przeciążeniem (ltd): możliwe do dezaktywowaniaNie
-
Ochrona zwłoczna przed przeciążeniem (ltd)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (ii): maks. brak czasu wyzwalania25 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne(Ii): referencja dla ustawienia prąduIi… x In
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): możliwe do dezaktywowaniaTak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li)Tak
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): Dokładność15 - 15 %
-
Zabezpieczenie ziemnozwarcioweNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2023-02-01
PDF20,21 MB -
Instrukcja montażu
6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf
Instrukcja montażu International 2022-11-09
PDF7,35 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, de-CH, zh-CN, pl-PL, pt-PT, es-ES 2022-11-09
PDF159,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF632,28 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF532,15 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-02-29
PDF514,85 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-02-29
PDF534,20 kB