![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
ACB HW1 trzpień przedłużający do blokady mechanicznej (MI) HWW221HSP
EAN
3250613251635
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
150,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-02-29
PDF514,85 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-02-29
PDF534,20 kB
Więcej materiałów