The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
    • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
    • HTN120C
    EAN
    3250613305314
    Liczba w opakowaniu
    3 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
    • Selek­tywne wyłącz­niki nadprądowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35 HTN120C

    Cena
    356,10  zł
    / szt. *
    356,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35

    HTN120C

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      Cs
    • Układ biegunów
      1P
    • Liczba biegunów
      1
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    • Liczba biegunów chro­nio­nych
      1
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4 Nm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      20 A
    • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
      1,13 - 1,45 A
    • Znamio­nowa moc prze­łączania Icn
      25 kA
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1,50
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 50 mm²
    Wymiary
    • Wyso­kość
      110 mm
    • Szero­kość
      27 mm
    • Głębo­kość
      85 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      3,30 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      3,30 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 80 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Sprzęt
    • Quick­con­nect
      Tak
    • Plom­bo­wane
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTN120C
    PDF
    RoHS report HTN120C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTN120C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTN120C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTN120C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTN120C

      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      297,47 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-03-05

      PDF
      193,70 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTN140C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 40A TS35
      HTN140C
      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 40A TS35
      Cena
      395,90  zł
      / szt. *
      395,90  zł
      / szt. *
    • 2
      HTN380E - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 80A TS35
      HTN380E
      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 80A TS35
      Cena
      1 585,00  zł
      / szt. *
      1 585,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HTN325C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 25A TS35
      HTN325C
      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 25A TS35
      Cena
      1 005,00  zł
      / szt. *
      1 005,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HTN335C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 35A TS35
      HTN335C
      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P Cs 35A TS35
      Cena
      1 085,00  zł
      / szt. *
      1 085,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTS380C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 80 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
      HTS380C
      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 80 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
      Cena
      1 235,00  zł
      / szt. *
      1 235,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32