MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 80 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS380C
Cena
1 235,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaCs
-
Układ biegunów3P
-
Liczba biegunów3
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Liczba biegunów chronionych3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna zbiorcza
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In80 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,13 - 1,45 A
-
Znamionowa moc przełączania Icn25 kA
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 50 mm²
Wymiary
-
Wysokość158 mm
-
Szerokość81 mm
-
Głębokość116 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Odległość szyn zbiorczych40 mm
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego14,20 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)42,60 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Sprzęt
-
QuickconnectTak
-
PlombowaneTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HTS380C
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 80 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF258,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS; HTS…C, HTS…E
PDF195,32 kB
Więcej materiałów