The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Wyłącz­niki mocy MCCB
  • HNK801U
  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Wyłącznik mocy h800 4P0-100% 50kA 800A TM HNK801U

EAN
3250613248567
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
14654,00  zł
/ szt. *
14654,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCCB Wyłącznik mocy h800 4P0-100% 50kA 800A TM

HNK801U

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    800 A
  • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
    50 kA
  • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
    85 kA
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    3
  • Element sterujący/ob­sługowy
    Prze­łącznik
  • Typ konstrukcji urządzenia
    Stacjonarny
Wyzwalanie
  • Czas reakcji przy otwarciu
    10 ms
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    8000 V
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    800 V
Funkcje
  • Jednostka wyzwalania
    TM A/A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    172,80 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    1000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP4X
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    2x 240 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    2x 240 mm²
  • Typ złącza/w­tyku
    Zaciski
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    65 - 65 Nm
  • Pozycja montażu/po­łączenia
    Od frontu
  • AT_Ther­mal­Pro­tec­tionK­nob­Set­ting
    0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
Ustawienia
  • Zakres nastawczy wyzwalacza zwar­cio­wego zwłocz­nego
    0 - 0 A
Kompa­ty­bil­ność
  • Pasuje do szyn DIN
    Nie
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz­nego
    100 - 200 ms

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration HNK801U
PDF
Hager RoHS report HNK801U
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HNK801U | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HNK801U

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HNK801U | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HNK801U

    MCCB Wyłącznik mocy h800 4P0-100% 50kA 800A TM

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-06-16 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2021-06-16

    PDF
    7,89 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-23

    PDF
    285,12 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HMW631NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
    HMW631NR
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
    Cena
    11776,00  zł
    / szt. *
    11776,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HMW630NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
    HMW630NR
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
    Cena
    9619,00  zł
    / szt. *
    9619,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HMW401NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
    HMW401NR
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
    Cena
    11028,00  zł
    / szt. *
    11028,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HMW400NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
    HMW400NR
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
    Cena
    8885,00  zł
    / szt. *
    8885,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HMW251NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
    HMW251NR
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
    Cena
    10789,00  zł
    / szt. *
    10789,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32