The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Wyłącz­niki mocy MCCB
    • HNK630U
    EAN
    3250613248529
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącz­niki mocy MCCB

    MCCB Wyłącznik mocy h800 3P 50kA 630A TM HNK630U

    Cena
    13226,00  zł
    / szt. *
    13226,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    MCCB Wyłącznik mocy h800 3P 50kA 630A TM

    HNK630U

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      630 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Stacjonarny
    Wyzwalanie
    • Czas reakcji przy otwarciu
      10 ms
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      TM A/A
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      136,20 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      1000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2x 240 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 240 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      65 - 65 Nm
    • Pozycja montażu/po­łączenia
      Od frontu
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­tionK­nob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    Ustawienia
    • Zakres nastawczy wyzwalacza zwar­cio­wego zwłocz­nego
      0 - 0 A
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Nie
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz­nego
      100 - 200 ms

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HNK630U | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HNK630U

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HNK630U | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HNK630U

      MCCB Wyłącznik mocy h800 3P 50kA 630A TM

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-06-16 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-23

      PDF
      285,12 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HMW631NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
      HMW631NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 50kA
      Cena
      12012,00  zł
      / szt. *
      12012,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HMW630NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
      HMW630NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
      Cena
      9812,00  zł
      / szt. *
      9812,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HMW401NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
      HMW401NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 50kA
      Cena
      11249,00  zł
      / szt. *
      11249,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HMW400NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
      HMW400NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x400A 50kA
      Cena
      9063,00  zł
      / szt. *
      9063,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HMW251NR - MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
      HMW251NR
      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x250A 50kA
      Cena
      11005,00  zł
      / szt. *
      11005,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32