Blok różnicowoprądowy MCCB typ A-HI 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 4 dostępne produkty -
Napędy ręczne bezposrednie 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-220 kA
Architektura
-
Liczba biegunów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/F
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)33 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)10000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 95 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania6 - 6 Nm
-
MontażOd frontu
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Ustawienia
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,63, 0,8, 1
Wymiary
-
Wysokość130 mm
-
Szerokość75 mm
-
Głębokość68 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNA125H
MCCB Wyłącznik mocy x160 3P 40kA 125A TM
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Więcej materiałów