Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty -
Napęd drzwiowy do wyłączników 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp12000 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In1600 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 6094778 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG100 kA
Moc
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC11053000 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)488 W
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyDługa dźwigniaobrotowa
-
Układ biegunów4P
Wymiary
-
Wysokość288 mm
-
Szerokość598 mm
-
Głębokość375 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6x 185 mm²
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HI464
Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1600A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21
PDF1,27 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Więcej materiałów