The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Prze­łącz­niki zasilania
    • HI460
    EAN
    3250613190187
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Prze­łącz­niki zasilania

    Przełącznik zasilania I-0-II 4P 800A HI460

    Cena
    16 461,00  zł
    / szt. *
    16 461,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przełącznik zasilania I-0-II 4P 800A

    HI460

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (6)
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • Styki pomoc­nicze
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Oś napędu łącz­nika
    • HZI204

      Osłona zacisków 800/1250A 4P

      424,30  zł  / szt.*
    • HZ162

      Mostki sprzęgające izolowane do HI460

      1 852,00  zł  / szt.*
    • HZ160

      Styk pomocniczy 2 C/O 12A 250V

      207,10  zł  / szt.*
    • HZI003

      Mechanizm obrotowy dla przełączników 800-1600A

      540,00  zł  / szt.*
    • HZC106

      Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A

      240,30  zł  / szt.*
    • HZC105

      Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A

      178,20  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HZI204

      Osłona zacisków 800/1250A 4P

      424,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      12000 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      800 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      64 kA
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      526000 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      166,80 W
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Długa dźwignia­obro­towa
    • Układ biegunów
      4P
    Wymiary
    • Wyso­kość
      321 mm
    • Szero­kość
      466 mm
    • Głębo­kość
      375 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      4x 185 mm²

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HI460 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HI460

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HI460 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HI460

      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 800A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

      PDF
      1,27 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HI455 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
      HI455
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
    • 2
      HI461 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
      HI461
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
    • 3
      HI456 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      HI456
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      Cena
      7 501,00  zł
      / szt. *
      7 501,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HI462 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      HI462
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      Cena
      25 799,00  zł
      / szt. *
      25 799,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HI467 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 3200A
      HI467
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 3200A
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32