MCCB Wyłącznik mocy h3+ P160 3P 25A 25kA TM HHS025DC
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Przewody pomocnicze 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 5 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty -
Blokady i zamki 5 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In25 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-225 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-235 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-235 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-225 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 6094730,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 6094729,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 6094728,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 6094728,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 6094727,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 6094727 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 6094726,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 6094725,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 6094725 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 6094724,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 6094723,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 6094722,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 6094722 A
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)19,50 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)10000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)40000
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 95 mm²
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,63, 0,8, 1
-
Materiał kablaMiedź
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymNie
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Wysokość130 mm
-
Szerokość90 mm
-
Głębokość97 mm
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania6 - 6 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego6 - 6 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk6 - 6 Nm
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara6, 8, 10, 12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HHS025DC
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P160 3P 25A 25kA TM
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-21
PDF10,29 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Pliki STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Pliki STEP International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P160, In = 25 - 160 A
PDF211,20 kB