tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy 120mm jasnoszary GV1207035

EAN
4012740874090
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
29,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • System kanałów
    BR, BRA, BRS
Wymiary
  • Długość
    10 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -25…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie