tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy biały GS30019010
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość180 mm
-
Głębokość54 mm
-
Liczba jednostek3
-
Typ złącza/wtykuWago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuKanał ścienny z montażem przednim
-
Rodzaj montażuModułowy
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony w3x gniazda wtykowe
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Liczba modułów3
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu GS30019010
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-28
PDF112,46 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; GE20..., GS20..., GS30...
PDF192,11 kB