tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil biały GS30009010
EAN
4012740851428
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość180 mm
-
Głębokość61 mm
-
Liczba jednostek3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuWago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuProfil typu C kanału ściennego
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony w3x gniazda wtykowe
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
Pojemność
-
Liczba modułów3
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GS30009010
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-28
PDF112,46 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; GE20..., GS20..., GS30...
PDF192,11 kB
Więcej materiałów